Numéro de produit: ECX-01WH

Support de cassette unique FX ECX

Porte-cassette simple FX ECX, finition noire, montage mural, montage sur rail DIN avec accessoire ECX-DINKIT

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Réseau dorsal, salles et armoires de télécommunications, salle de distribution principale, câblage de zone, campus, boîtiers muraux, armoires électroniques

Poids

2.050 lbs

Hauteur totale

6.480 in

Longueur totale

11.560 in

Profondeur totale

1.875 in

Capacité maximale

1 cassette ECX de 24 fibres (LC) ; 12 fibres (SC)

Tests mécaniques

Description

Plage de température de fonctionnement

-10°C À +60°C

Plage de température de stockage

-40°C À +70°C

Matériaux

Description Material Color
Single Cassette Wall-Mount Steel Black

Pièces incluses

Porte-cassette unique ECX ; (8) attaches de câble en velcro (4) vis Phillips pour le bois ; (1) étiquette ECX 3/6/12 ports ; (1) étiquette ECX 4/8 ports ; XBS-11-0001 kit de mise à la terre

Pièces connexes

Clip pour rail DIN, câble à fibre optique de distribution, épissure FX, pigtails d'épissures FX, cassettes de fibres FX ECX

Emballage

Emballage individuel dans une boîte en carton.

Notes

Pour de plus amples informations, veuillez consulter notre site web à l'adresse : http://www.belden.com. Consultez le document PX107209EF pour connaître les procédures d'installation.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.10 Date de révision : 12-02-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.10 Date de révision : 12-02-2025