Numéro de produit: Boîtier pour montage mural FX Ultra

Boîtier mural FX Ultra, noir, vide

Panneau de brassage mural FiberExpress Ultra, noir, vide

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif
Boîtier pour montage mural FX Ultra

Spécifications

Environnement

Intérieur

Applications recommandées

Solutions FiberExpress, Backbone, Salle de télécommunications, Salle de distribution principale, Centres de données

Poids

11.80 lbs

Hauteur totale

15.987 in

Largeur totale

17.294 in

Profondeur totale

3.822 in

Capacité maximale

2 trames ; 72 fibres (LC Duplex) ; 24 fibres (SC, SC Duplex, ST) ; 2 plateaux de fusion FXU, 8 po (AX103912)

Tests mécaniques

Description

Plage de température de fonctionnement

-10°C À +60°C

Plage de température d'installation

-10°C À +60°C

Plage de température de stockage

-40°C À +70°C

Matériaux

Description Material
Panel Steel 16 AWG
Left and Right Door Steel 18 AWG

MII Order n°39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

EUP 50

Pièces incluses

1 étiquette Ident vierge ; 1 support de plateau ; 2 bases de la bobine ; 2 bobines ; 5 m. vis 6-32 x 1/4; 2 m vis 6-32 x 3/8; 4 w vis n°10 x 1

Pièces connexes

Trames FiberExpress Ultra, cassettes, collerettes, plateaux

Emballage

Emballé individuellement dans une boîte en carton

Notes

Pour une installation correcte, consultez le Guide d'installation PX104774 fourni avec le produit

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.24 Date de révision : 12-02-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.24 Date de révision : 12-02-2025


Références des pièces

Article n° Couleur UPC
AX103928 Noir 611589034968
AX103929 Gris 611589035064