Numéro de produit: Raccordement montage mural FX petit

Panneau de brassage mural FX, petit, noir

Panneau de brassage FiberExpress, petit montage mural, noir, vide

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif
Raccordement montage mural FX petit

Spécifications

Environnement

Intérieur

Applications recommandées

Solutions FiberExpress, Backbone, Salle de télécommunications, Salle de distribution principale

Poids

5.950 lbs

Hauteur totale

10.400 in

Largeur totale

16.700 in

Profondeur totale

5.500 in

Capacité maximale

2 bandes ; 24 fibres (SC, SCD, ST, FC) ; 48 fibres (LCD, MT-RJ). 1 kit de plateau d'épissure de 8 pouces

Tests mécaniques

Description

Connexion face avant

Affleurant

Plage de température de fonctionnement

-10°C À +60°C

Plage de température d'installation

-10°C À +60°C

Plage de température de stockage

-40°C À +70°C

Matériaux

Description Material
Panel Steel
LH Door Steel
RH Door Lexan

Pièces incluses

6 vis à bois (n° 10 x 1 pouce) ; 2 sangles Velcro ; 9 attaches autobloquantes ; 1 étiquette d'administration ; 1 étiquette d'avertissement ; 1 manuel d'installation

Pièces connexes

Panneaux d'adaptateurs FiberExpress, plateaux et kits organisateurs d'épissures de fibres

Emballage

Emballé individuellement dans une boîte en carton

Notes

Pour une installation correcte, consultez le Guide d'installation PX101059 fourni avec le produit

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.55 Date de révision : 12-02-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.55 Date de révision : 12-02-2025


Références des pièces

Article n° Couleur UPC
AX100495 Noir 611589017367