Numéro de produit: BOÎTIER ADAPTATEUR KEYCONNECT DG SURF

Boîtier pour adaptateur de surface KeyConnect, double

Boîtier pour adaptateur de surface KeyConnect, double

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Hauteur totale

4.5 in

Largeur totale

4.60 in

Profondeur totale

1.89 in

Connexion face avant

Affleurant

Emballage

Emballage individuel dans un sac en plastique.

Poids

0.26 kg

Matériaux

Material
Plastic - UL94V-0

Plage de température d'installation

-10 à 60°C

Plage de température de stockage

-40 à 70°C

Plage de température de fonctionnement

-10 à 60°C

Compatibilité des systèmes de connecteurs

KeyConnect

Rétention du connecteur/matériel

20 lbs

Environnement

Intérieur

Directive européenne 2002/95/EC (RoHS)

Oui

MII Order n°39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

EUP 50

Liste de sécurité

Liste des normes binationales

Pièces connexes

Compatible avec les plaques frontales de type KeyConnect

Pièces incluses

Mousse adhésive double face, vis à bois.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.412 Date de révision : 20-02-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.412 Date de révision : 20-02-2026


Références des pièces

Article n° Couleur
AX104130 Amande
AX106685 Noir
AX104131 Blanc électrique
AX106684 Gris Dec clair

Ressources

Resources