Numéro de produit: BOÎTIER ADAPTATEUR MEDIAFLEX SG

Boîtier pour adaptateur MediaFlex simple

Boîtier pour adaptateur de surface MediaFlex, simple

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Compatible avec une variété de modules adaptés à une utilisation avec les systèmes Belden IBDN 10GX, 4800, 3600, 2400, 1200, fibre et coaxial.

Hauteur totale

4.62 m

Largeur totale

3.14

Profondeur totale

1.75

Connexion face avant

Affleurant

Emballage

emballés individuellement sous plastique rétractable

Matériaux

Description Material
Adapter Box Plastic - UL94V-0

Plage de température d'installation

-10 à 60°C

Plage de température de stockage

-40 à 70°C

Plage de température de fonctionnement

-10 à 60°C

Compatibilité des systèmes de connecteurs

Mediaflex

Environnement

Intérieur

Directive européenne 2002/95/EC (RoHS)

Oui

MII Order n°39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

EUP 50

Liste de sécurité

ACA, liste des normes binationales

Pièces connexes

Compatible avec les plaques MediaFlex

Pièces incluses

ruban adhésif en mousse, guide d'installation

Notes

Pour une installation correcte, consultez le Guide d'installation PX102064 fourni avec le produit ou visitez notre site Web à l'adresse http://www.belden.com.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.75 Date de révision : 20-02-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.75 Date de révision : 20-02-2026


Références des pièces

Article n° Couleur
AX102481 Amande
AX102483 Noir
AX102482 Blanc électrique
AX102480 Gris
AX102485 Ivoire
AX102484 Blanc

Ressources

Resources