Numéro de produit: ADAPTATEUR KEYCONNECT DECO

Adaptateur KeyConnect Deco, 2, 3, 4 ou 6 ports

Adaptateur KeyConnect Deco, compatible avec les modules KeyConnect et multimédia 10GX, CAT6+ et CAT5E

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif
ADAPTATEUR KEYCONNECT DECO

Spécifications

Applications recommandées

Compatible avec une variété de modules adaptés à une utilisation avec Belden Systems 10GX, 4800,3600, 2400 et 1200

Hauteur totale

4.154 m

Largeur totale

1.406

Profondeur totale

0.445

Connexion face avant

Affleurant

Emballage

Emballage individuel dans un sac en plastique.

Poids

0.04 kg

Matériaux

Material
Plastic - UL94V-0

Plage de température d'installation

-10 à 60°C

Plage de température de stockage

-40 à 70°C

Plage de température de fonctionnement

-10 à 60°C

Compatibilité des systèmes de connecteurs

KeyConnect

Rétention du connecteur/matériel

20 lbs

Environnement

Intérieur

Directive européenne 2002/95/EC (RoHS)

Oui

MII Order n°39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

EUP 50

Liste de sécurité

Liste des normes binationales

Pièces connexes

Compatible avec les modules KeyConnect et multimédia 10GX, CAT6+ et CAT5E

Pièces incluses

kit de matériel, vis, joints pleins

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.153 Date de révision : 20-02-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.153 Date de révision : 20-02-2026


Références des pièces

Article n° Couleur Nombre de ports
AX106576-EW
AX106573-AL Amande 2 Port
AX106574-AL Amande 3 Port
AX106575-AL Amande 4 Port
AX106576-AL Amande 6 Port
AX106573-BK Noir 2 Port
AX106574-BK Noir 3 Port
AX106575-BK Noir 4 Port
AX106576-BK Noir 6 Port
AX106573-EW Blanc électrique 2 Port
AX106574-EW Blanc électrique 3 Port
AX106575-EW Blanc électrique 4 Port
AX106573-GY Gris 2 Port
AX106574-GY Gris 3 Port
AX106575-GY Gris 4 Port
AX106576-GY Gris 6 Port

Ressources

Resources