Numéro de produit: KEYCONNECT ACIER INOXYDABLE SG FP

Plaque frontale simple KeyConnect en acier inoxydable

Plaque frontale simple en acier inoxydable KeyConnect, compatible avec les prises modulaires de style KeyConnect

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Compatible avec une variété de modules adaptés à une utilisation avec les systèmes Belden IBDN 10GX, 4800, 3600, 2400, 1200, fibre et coaxial

Hauteur totale

4.51 in

Largeur totale

2.78 in

Profondeur totale

0.45 in

Connexion face avant

Affleurant

Emballage

Emballage individuel dans un sac en plastique.

Poids

0.06 kg

Matériaux

Material
Stainless Steel

Plage de température d'installation

-10 à 60°C

Plage de température de stockage

-40 à 70°C

Plage de température de fonctionnement

-10 à 60°C

Compatibilité des systèmes de connecteurs

KeyConnect

Rétention du connecteur/matériel

20 lbs

Environnement

Intérieur

Directive européenne 2002/95/EC (RoHS)

Oui

MII Order n°39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

EUP 50

Liste de sécurité

c(UL)us Listed

Pièces connexes

Compatible avec les prises modulaires KeyConnect 10GX, CAT6+ et CAT5E et les modules multimédias KeyConnect

Pièces incluses

6 vis 32

Notes

Pour une installation appropriée, voir le Guide d'installation PX103826. Consultez notre site Web à l'adresse http://www.belden.com

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.434 Date de révision : 20-02-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.434 Date de révision : 20-02-2026


Références des pièces

Article n° Couleur Nombre de ports
AX102006 Acier inoxydable 1 Port
AX102007 Acier inoxydable 2 Port
AX102008 Acier inoxydable 3 Port
AX102009 Acier inoxydable 4 Port
AX102010 Acier inoxydable 6 Port
AX104230 Acier inoxydable 1 port avec fenêtre pour identification
AX104231 Acier inoxydable 2 port avec fenêtre pour identification
AX104232 Acier inoxydable 4 port avec fenêtre pour identification
AX104233 Acier inoxydable 6 port avec fenêtre pour identification

Ressources

Resources