Numéro de produit: MODULE VIERGE KEYCONNECT

Insert de module vierge KeyConnect

Insert de module vierge KeyConnect, compatible avec les plaques frontales et les panneaux de brassage de type KeyConnect

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Hauteur totale

0.85 m

Largeur totale

0.65

Profondeur totale

0.79

Emballage

50 articles emballés dans un sachet en plastique.

Poids

0.002 kg

Matériaux

Material
Plastic - UL94V-0

Plage de température d'installation

-10 à 60°C

Plage de température de stockage

-40 à 70°C

Plage de température de fonctionnement

-10 à 60°C

Compatibilité des systèmes de connecteurs

KeyConnect

Rétention du connecteur/matériel

20 lbs

Environnement

Intérieur

Directive européenne 2002/95/EC (RoHS)

Oui

MII Order n°39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

EUP 50

Liste de sécurité

Liste des normes binationales

Pièces connexes

Compatible avec le panneau de brassage et la façade de type KeyConnect

Notes

Pour une installation appropriée, voir le Guide d'installation PX103826. Consultez notre site Web à l'adresse http://www.belden.com/pdfs/Techpprs/InstallationGuide.pdf

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.162 Date de révision : 20-02-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.162 Date de révision : 20-02-2026


Références des pièces

Article n° Couleur
AX102261 Amande
AX102263 Noir
AX104456 Dark Gray
AX104229 Ivoire
AX102262 Blanc

Ressources

Resources