Numéro de produit: INSERT SVHS IDC MEDIAFLEX

Insert SVHS IDC multimédia MediaFlex

Insert IDC MediaFlex Multimedia SVHS, compatible avec la façade MediaFlex

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

MultimÉdia

Hauteur totale

1.39 m

Largeur totale

2.05

Profondeur totale

1.41

Emballage

Emballage individuel dans un sac en plastique.

Poids

0.044 kg

Matériaux

Description Material Type
Front Connection Metal S-Video
Rear Connection Plastic - UL94V-0 110
Insert Plastic - UL94V-0

Plage de température d'installation

-10 à 60°C

Plage de température de stockage

-40 à 70°C

Plage de température de fonctionnement

-10 à 60°C

Compatibilité des systèmes de connecteurs

Mediaflex

Compatibilité d'outil

Poste de raccordement (AX101852), outil de lancement (AX101185)

Environnement

Intérieur

Directive européenne 2002/95/EC (RoHS)

Oui

MII Order n°39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

EUP 50

Liste de sécurité

ACA, liste des normes binationales

Pièces connexes

Compatible avec les plaques MediaFlex

Pièces incluses

Guide d'affectation des broches

Notes

Pour une installation correcte, reportez-vous au guide d'installation PX102063 disponible sur notre site Web à l'adresse http://www.belden.com

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.225 Date de révision : 20-02-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.225 Date de révision : 20-02-2026


Références des pièces

Article n° Couleur
AX101882 Amande
AX101884 Noir
AX101881 Gris
AX102579 Ivoire
AX101883 Blanc
AX102617 Blanc

Ressources

Resources