Numéro de produit: CAD9ZxyyzzzM

Cordon de raccordement en cuivre non blindé de petit diamètre CAT6A 28AWG, UTP, PVC

Cordon de raccordement en cuivre non blindé de petit diamètre CAT6A 28AWG, UTP, PVC

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Câblage horizontal et bâtiment. Prise en charge des applications actuelles et futures de catégorie 6A, 10GX, catégorie 6A & 5e, telles que : 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T et 10G-Base-T

Conducteur

AWG Stranding Material No. of Pairs
28 Stranded BC - Bare Copper 4

isolation

Material
PE - Polyethylene

Gaine extérieure

Material Nominal Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 4.8 mm

Schéma de câblage

T568A/B-T568A/B

Emballage

Emballage individuel dans un sac en plastique transparent

Matériaux

Description Material Type
Plug Unshielded Polycarbonate RJ45
Boot Polycarbonate Snagless
Front Connection Phosphor bronze plated with 1.27μm gold over 2.54μm nickel undercoat Blades

Résistance en courant continu du conducteur

Max. Conductor DCR
236 Ohm/km

Résistance diélectrique

750 V AC (RMS)

Courant nominal

1.5 A

Résistance d'isolement

5 G ohm*km

Tension nominale

30 V DC

Plage de température d'installation

0°C À + 50°C

Plage de température de fonctionnement

-20°C À +75°C

Compatibilité fiche/prise

RJ45

Interface de terminaison

Termination Connection Durabilities
RJ45 Mated Connection 750 Cycles

Conformité ISO/IEC

ISO/IEC 11801-1

Catégorie de données

Catégorie 6A

Conformité normes TIA/EIA

TIA-568.2-D

Environnement

Intérieur

Directive européenne 2002/95/EC (RoHS)

Oui

Utilisation – Intérieur

Oui

Pièces connexes

CAT6A+ prises modulaires, CAT6A+ panneaux de brassage

Notes

Applications d'alimentation par Ethernet (PoE), y compris PoE++ (IEEE 802.3bt). Pour les cordons de brassage 28 AWG, les pratiques de regroupement et d'installation des câbles doivent suivre la norme ANSI/TIA TSB-184-A-1 (2019) afin de gérer l'élévation de température.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.18 Date de révision : 08-06-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.18 Date de révision : 08-06-2026


Références des pièces

Article n° Couleur Longueur
CAD9Z1100D5M Noir 0.5 m
CAD9Z110001M Noir 1 m
CAD9Z110002M Noir 2 m
CAD9Z110003M Noir 3 m
CAD9Z110005M Noir 5 m
CAD9Z1060D5M Bleu 0.5 m
CAD9Z106001M Bleu 1 m
CAD9Z106002M Bleu 2 m
CAD9Z106003M Bleu 3 m
CAD9Z106005M Bleu 5 m
CAD9Z1010D5M Brun 0.5 m
CAD9Z101001M Brun 1 m
CAD9Z101002M Brun 2 m
CAD9Z101003M Brun 3 m
CAD9Z101005M Brun 5 m
CAD9Z1050D5M Vert 0.5 m
CAD9Z105001M Vert 1 m
CAD9Z105002M Vert 2 m
CAD9Z105003M Vert 3 m
CAD9Z105005M Vert 5 m
CAD9Z1080D5M Gris 0.5 m
CAD9Z108001M Gris 1 m
CAD9Z108002M Gris 2 m
CAD9Z108003M Gris 3 m
CAD9Z108005M Gris 5 m
CAD9Z103001M Orange 1 m
CAD9Z103002M Orange 2 m
CAD9Z103003M Orange 3 m
CAD9Z103005M Orange 5 m
CAD9Z1070D5M Violet 0.5 m
CAD9Z107001M Violet 1 m
CAD9Z107002M Violet 2 m
CAD9Z107003M Violet 3 m
CAD9Z107005M Violet 5 m
CAD9Z1030D5M Rouge 0.5 m
CAD9Z102001M Rouge 1 m
CAD9Z102002M Rouge 2 m
CAD9Z102003M Rouge 3 m
CAD9Z102005M Rouge 5 m
CAD9Z1090D5M Blanc 0.5 m
CAD9Z109001M Blanc 1 m
CAD9Z109002M Blanc 2 m
CAD9Z109003M Blanc 3 m
CAD9Z109005M Blanc 5 m
CAD9Z1040D5M Jaune 0.5 m
CAD9Z104001M Jaune 1 m
CAD9Z104002M Jaune 2 m
CAD9Z104003M Jaune 3 m
CAD9Z104005M Jaune 5 m