Numéro de produit: Support de câble

Support de câble pour montage en rack 19 po

Support de câble pour montage en rack ​​​​​​​19 po

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Avantages

Fournit une réserve pour la liaison du câble horizontal tout en maintenant le câblage à distance des équipements installés dans un rack ou une armoire.

Environnement

Intérieur

Largeur totale

19.0 in

Type de montage

Montage en rack 19” horizontal

Finition

Thermolaquage noir

Matériel

Acier

Couleur

Noir

Pièces incluses

Matériel de montage

Emballage

Sachet individuel, emballage en vrac

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.27 Date de révision : 09-11-2022

Pièces incluses

Matériel de montage

Emballage

Sachet individuel, emballage en vrac

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.27 Date de révision : 09-11-2022


Références des pièces

Article n° Profondeur Description
XCS-00-01 .50 po 19" Entretoise de câble pour montage en rack avec plusieurs oblongs pour le laçage, sans décalage
XCS-02-01 2.0 po 19" Entretoise de câble pour montage en rack avec plusieurs oblongs pour le laçage, décalage de 2"
XCS-04-01 4.0 po 19" Entretoise de câble pour montage en rack avec plusieurs oblongs pour le laçage, décalage de 4"
XCS-05-01 5.0 po 19" Entretoise de câble pour montage en rack avec plusieurs oblongs pour le laçage, décalage de 5"
XCS-06-01 6.0 po 19" Entretoise de câble pour montage en rack avec plusieurs oblongs pour le laçage, décalage de 6"
XCS-08-01 8.0 po 19" Entretoise de câble pour montage en rack avec plusieurs oblongs pour le laçage, décalage de 8"