Numéro de produit: BHBC

Couvercles arrière de gestionnaire vertical Belden à haute densité

Couvercle arrière de gestionnaire vertical

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Aperçu du produit

Les couvercles arrière permettent de fermer la face arrière de gestionnaires de câbles verticaux. Les couvercles arrière sont conçus avec des ouvertures de passage pour le routage des câbles, des fentes pour les sangles de câble et des fentes en trou de serrure pour la fixation de la bobine de câble. Comprend le matériel de montage.

Finition

Thermolaquage noir

Matériel

Aluminium .090

Couleur

Noir

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.187 Date de révision : 09-11-2022

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.187 Date de révision : 09-11-2022


Références des pièces

Référence n° Largeur Poids
BHBC12X 12.0 po 6.2 livres
BHBC03X 3.6 po 2.0 livres
BHBC06X 6.0 po 3.5 livres
BHBC10X 10,0 po 5.0 livres