Numéro de produit: BHVHLXX

Gestionnaire de câbles vertical Belden à haute densité

Gestionnaires de câbles verticaux double face haute/basse densité (voir tableau ci-dessous pour les références)

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Aperçu du produit

Système modulaire de rack à haute densité (HDRS - High-Density Racking System) pour une connexion transversale du réseau. HDRS consiste en une connexion transversale bien conçue et en une plateforme d'hébergement qui vous offre une grande polyvalence et une large souplesse pour concevoir un système doté d'une densité et d'une gestion du réseau optimales. La demi-porte du gestionnaire vertical à haute densité permet d'accéder facilement aux câbles et de faire pivoter les portes à droite et à gauche.

Avantages

Un outil manuel standard est requis pour une installation rapide et une reconfiguration et modification simples sur le terrain , Conçus pour fonctionner de manière transparente avec les systèmes cuivre et fibre Belden IBDN, les doigts de gestion des câbles s'alignent avec les unités de rack pour un acheminement facile des cordons de raccordement vers les gestionnaires verticaux, éliminant ainsi le besoin de gestionnaires horizontaux , Un niveau élevé de modularité permet de retirer facilement la reconfiguration de la large sélection d'accessoires et de composants Belden , Les portes, les doigts et les accessoires de rétention de câbles interchangeables s'adaptent aux besoins spécifiques'

Caractéristiques

Disponibles en haute ou basse densité, les sections de doigts peuvent être facilement retirées lors des reconfigurations et facilement remplacées selon les besoins. , Les sections haute densité 11RU sont rivetées dans les gestionnaires verticaux et s'alignent avec les unités de rack , Conçues pour gérer les réseaux de câbles structurés en cuivre et en fibre optique , Des trous de montage de 1/4" de diamètre sur toute la longueur de chaque gestionnaire vertical permettent une fixation facile des accessoires, comme les attaches de faisceau de câbles , Le câble peut être facilement acheminé d'un panneau de brassage à un autre dans le même rack, à l'arrière du rack ou à un rack adjacent tout en conservant un rayon de courbure de câble approprié.

Environnement

Intérieur

Unités de racks

45U

Profondeur totale

18.54 in

Type de montage

Vertical

Finition

Thermolaquage noir

Matériel

Aluminium 6063-T6 & Plastique noir

Couleur

Noir

Pièces incluses

Matériel de montage

Emballage

Boîte individuelle

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.250 Date de révision : 09-11-2022

Pièces incluses

Matériel de montage

Emballage

Boîte individuelle

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.250 Date de révision : 09-11-2022


Références des pièces

Référence n° Hauteur Largeur Profondeur Poids
BHVHL03 79.63 po 3.6 po 18.54 po 42.0 livres
BHVHL06 79.63 po 6.0 po 18.54 po 44.0 livres
BHVHL10 79.63 po 10,0 po 18.54 po 50.0 livres
BHVHL12 79.63 po 12.0 po 18.54 po 54.0 livres