Numéro de produit: GEST CÂBLES VERT DOUBLE SÉRIE-A

Gestion des câbles verticale avec bande à double doigt pour série A

Gestion de câbles verticale Bande double pour série A avec couvercle. Matériau : Doigts moulés en métal et en plastique sur les deux côtés + couvercle

  • Disponibilité:
    Asie-Pacifique
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Environnement

Intérieur

Largeur totale

97.5 mm

Profondeur totale

115.4 mm

Matériel

Canal en métal avec bande à doigts en plastique moulé de chaque côté. Couvercle en métal sur toute la longueur.

Couleur

Noir

Directive UE 2011/65/EU (RoHS 2)

Conforme

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.132 Date de révision : 05-08-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.132 Date de révision : 05-08-2025


Références des pièces

Numéro de référence Hauteur Unités de racks
ADAV6242 977 mm 24U
ADAV6282 1155 mm 28U
ADAV6322 1333 mm 32U
ADAV6382 1599 mm 38U
ADAV6422 1777 mm 42U