Numéro de produit: CÂBLE MAN VERT DE LIAISON SÉRIE E

Série EDAV5xx0

Panneau de laçage vertical pour séries E END, ESN et ESH.

  • Disponibilité:
    EMEA
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Environnement

Intérieur

Largeur totale

85 mm

Matériel

Acier

Couleur

Métallique

Directive UE 2011/65/EU (RoHS 2)

Oui

MII Order n°39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

EUP 50

Pièces incluses

L'emballage est livré avec des vis pour l'installation

Emballage

Emballage individuel.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.173 Date de révision : 28-10-2025

Pièces incluses

L'emballage est livré avec des vis pour l'installation

Emballage

Emballage individuel.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.173 Date de révision : 28-10-2025


Références des pièces

Référence n° Hauteur Taille minimale de l'armoire ESN / ESH / END 800 de large Taille min. de l’armoire END 600 de largeur
EDAV5320 1225 mm 32U 37U
EDAV5370 1450 mm 37U 42U
EDAV5420 1695 mm 42U 47U
EDAV5450 1805 mm 45U s/o
EDAV5470 1895 mm 47U s/o