Numéro de produit: ORAC021AYC

Collier de serrage flexible Fiber Raceway pour descente de 50 mm x 50 mm avec 1 trou de 42 mm, jaune

Collier de serrage flexible Fiber Raceway pour descente de 50 mm x 50 mm avec 1 trou de 42 mm, jaune

  • Disponibilité:
    Asie-Pacifique
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Environnement

Intérieur

Applications recommandées

Flex Tube Clip est utilisé pour fixer le tube aux descentes pluviales.

Tests mécaniques

Description

Plage de température de fonctionnement

-20°C À +70°C

Plage de température de stockage

-25°C À +70°C

Matériaux

Material
Fire retardant plastic, Halogen free, UL94-V0 rated

Notes

La taille indiquée dans ce TDS ne sont pas des chiffres précis et juste pour la référence d’installation sur site et le dessin n’est pas à l’échelle. Humidité (R.H) : 5% ~ 90%.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.8 Date de révision : 22-04-2024

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.8 Date de révision : 22-04-2024