Numéro de produit: ORCE04-24YL4DC

Coude descendant à 45° pour canalisation en fibre optique avec couvercle, 100 mm x 600 mm, jaune

Coude descendant à 45° pour canalisation en fibre optique avec couvercle, 100 mm x 600 mm, jaune

  • Disponibilité:
    Asie-Pacifique
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Environnement

Intérieur

Applications recommandées

Les coudes haut/bas sont utilisés pour connecter des itinéraires horizontaux à différentes hauteurs, ou pour permettre de relever ou d'abaisser le chemin de la fibre afin d'éviter les obstacles et de modifier le routage.

Hauteur totale

100 mm

Largeur totale

600 mm

Tests mécaniques

Description

Plage de température de fonctionnement

-20°C À +70°C

Plage de température de stockage

-25°C À +70°C

Matériaux

Material
Fire retardant plastic, Halogen free, UL94-V0 rated

Notes

La taille indiquée dans ce TDS ne sont pas des chiffres précis et juste pour la référence d’installation sur site et le dessin n’est pas à l’échelle. Un coude haut/bas de 90° peut être obtenu en assemblant 2 coudes haut/bas de 45° reliés entre eux par 1 raccord de conduit.° ° Humidité (R.H) : 5% ~ 90%.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.10 Date de révision : 22-04-2024

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.10 Date de révision : 22-04-2024