Numéro de produit: ORD04-04YLC

Conduit droit pour chemin de câbles en fibre optique avec couvercle, 100 mm x 100 mm, jaune

Conduit droit pour chemin de câbles en fibre optique avec couvercle, 100 mm x 100 mm, jaune

  • Disponibilité:
    Asie-Pacifique
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Environnement

Intérieur

Applications recommandées

Infrastructure & Acheminement des câbles.

Hauteur totale

100 mm

Largeur totale

100 mm

Longueur totale

2 m

Tests mécaniques

Description

Plage de température de fonctionnement

-20°C À +70°C

Plage de température de stockage

-25°C À +70°C

Matériaux

Material
Fire retardant plastic, Halogen free, UL94-V0 rated

Notes

La taille indiquée dans ce TDS ne sont pas des chiffres précis et juste pour la référence d’installation sur site et le dessin n’est pas à l’échelle. La couleur standard du conduit est le jaune, d’autres options de couleur comme l’orange ou le noir sont disponibles sur demande. Humidité (R.H) : 5% ~ 90%

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.12 Date de révision : 22-04-2024

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.12 Date de révision : 22-04-2024