|
Aperçu du produit
|
Belden' Le système de confinement thermique adaptatif actif des armoires (AEHC) est une méthode hautement efficace et rentable pour refroidir les armoires tout en empêchant le mélange d'air chaud et d'air froid dans le centre de données. Lorsqu'elles sont mises en réseau, les cheminées AEHC permettent d'agréger le volume d'air d'échappement de modules d'armoire entiers, de contrôler en temps réel les unités CRAC et de créer un lien logique entre l'installation de refroidissement et la charge de calcul. Cet attribut unique permet de réduire les coûts de fonctionnement du refroidissement, notamment dans des environnements informatiques en grappes, virtualisés et caractérisés par des charges de calcul hautement dynamiques.
AEHC utilise des ventilateurs haute capacité contrôlés par un capteur de pression pour assurer l'équilibrage dynamique des volumes d'air d'admission et d'échappement.
Maintient une pression neutre dans le plénum de l'armoire pour un fonctionnement très efficace des ventilateurs du serveur.
Peut être mis en réseau dans un module/une rangée pour la redondance dans les environnements informatiques virtualisés et en cluster.
Plusieurs armoires peuvent partager des cheminées AEHC en fonction de la densité de calcul hébergée (trois armoires par cheminée sont généralement disponibles).
AEHC est hautement évolutif, avec des cheminées ajoutées selon les besoins et l'augmentation des charges de calcul.
Une paire de ventilateurs sans balais remplaçables à chaud d'une capacité combinée de 10 kW ou 30 kW se connecte au contrôleur AEHC, permettant des mises à niveau de capacité rapides et faciles (des ventilateurs de capacités différentes ne peuvent pas être utilisés dans la même armoire).
Les moteurs de ventilateur sont conçus pour garantir longévité, déplacement d'air élevé et faible consommation d'énergie pour les installations critiques.
Idéal pour les centres de données existants, les armoires non Belden peuvent être équipées d'une cheminée à l'aide d'une plaque d'adaptation personnalisée.
Le système AEHC est alimenté. (détection automatique 120 V ou 208 V) via les PDU de l'armoire et accepte deux alimentations distinctes pour la redondance
Une combinaison de capteurs de température et d'humidité avec le contrôleur AEHC peut collecter et stocker des données environnementales. En réseau, les données en temps réel sont accessibles via l'interface utilisateur intuitive ou le logiciel de gestion d'infrastructure Belden Corman-CS à l'aide de SNMP (fichier MIB). Les seuils et alarmes environnementaux, mécaniques et électriques sont faciles à configurer et peuvent être envoyés directement aux adresses e-mail (via un processus d'escalade).
|
|
Avantages
|
Le système actif peut supporter jusqu'à 30 kW par armoire pour les charges thermiques extrêmement élevées d'aujourd'hui. , Les cheminées actives sont disponibles sous forme de cheminées traversantes qui dépassent d'environ 2'dans le plénum, et de cheminées contre le plafond qui s'ajustent et comportent un joint en caoutchouc pour une étanchéité efficace contre la chute. , Pour tenir compte des ventilateurs et des unités de contrôle, la longueur de la cheminée pour le confinement actif doit être dimensionnée en déduisant 11,5" de la distance entre le haut de l'armoire et le plafond de retour. , Les armoires Belden de la série X équipées de panneaux supérieurs de confinement acceptent les cheminées passives et actives, permettant une conversion facile du passif vers l'actif."
|