Numéro de produit: Plafond

Boîtiers de secteur pour plafond

Boîtiers de secteur pour plafond

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Aperçu du produit

La connectivité de secteur pour plafond ou au sol remplace les traditionnels circuits vers les salles de télécommunication. Les câbles de catégorie d'alimentation ou les câbles pré-brochés sont dirigés vers un point de distribution central dans la zone où ils sont interconnectés à des chemins de câbles individuels qui se déploient vers chaque sortie de poste de travail.

Avantages

2' x 2' / 2' x 4' , Plafond/plancher, Actif/passif, Porte amovible, La connectivité de zone offre un moyen de garder la plupart des câbles permanents et non perturbés lors des déplacements, des ajouts et des modifications (MAC' s) plus facile

Caractéristiques

UL 50/UL 1863/UL 2043 , Empêche la propagation du feu grâce à des kits d'étanchéité en mousse ignifuges , Prend en charge un routage simple vers l'avant ou l'arrière grâce à des ports d'entrée de câbles protégés par les bords , Les boîtiers peuvent supporter jusqu'à 70 lb, charge de porte comprise , La porte peut supporter 20 lb , Homologué plénum

Environnement

Intérieur

Couleur

Blanc

Emballage

Boîte individuelle

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.104 Date de révision : 09-11-2022

Emballage

Boîte individuelle

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.104 Date de révision : 09-11-2022


Références des pièces

Référence n° Largeur Profondeur
XCAE244812-S01 8U boîtiers de plafond actifs avec ports d'accès box-NEMA Actif
XCPE242412-S02 Boîtier de consolidation de câbles pour plafond pour blocs de câblage Passif
XCPE244812-S01 Boîtier passif 4U de plafond, 4 ports d'accès Passif
XCPE244812-S02 Boîtier passif 8U de plafond, 4 ports d'accès Passif
XCAE242412-S01 7U boîtiers de plafond actifs avec ports d'accès box-NEMA Actif
XCPE242412-S01 5U boîtier passif de plafond avec support d'équipement Passif