Numéro de produit: Boîtiers de consolidation

Boîtiers de consolidation/MDU Belden

Consolidation/Boîtiers MDU : Distribution en suite Marchés cibles : Hôtellerie & Logement ; lieu public

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Aperçu du produit

Conçus pour abriter la connectivité et fournir des options de routage des câbles. Les extracteurs situés sur la partie inférieure sont conçus pour accueillir des modules d'alimentation CA simples ou complets, des alimentations DC miniatures et universelles. Le boîtier peut accueillir différents types d'ONT.

Environnement

Intérieur

Matériel

Acier

Largeur totale

14.38 in

Type de montage

Vertical

Finition

Thermolaquage de texture moyenne

Matériel

Acier

Couleur

Blanc

Emballage

Emballage individuel dans une boîte en carton.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.216 Date de révision : 09-11-2022

Emballage

Emballage individuel dans une boîte en carton.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.216 Date de révision : 09-11-2022


Références des pièces

Article n° Hauteur Largeur Profondeur Type de porte
XRES1414 14.0 po 14.38 po 3.63 po Boîtier - sans porte
XRES1414FC 14.0 po 15.8 po Couvercle affleurant à vis
XRES1414VHD 14.0 po 15.8 po Couvercle ventilé à charnière
XRES2114 21.0 po 14.38 po 3.63 po Boîtier - sans porte
XRES2114FC 21.0 po 15.8 po Couvercle affleurant à vis
XRES2114VHD 21.0 po 15.8 po Couvercle ventilé à charnière
XRES2814 28.0 po 14.38 po 3.63 po Boîtier - sans porte
XRES2814FC 28.0 po 15.8 po Couvercle affleurant à vis
XRES2814VHD 28.0 po 15.8 po Couvercle ventilé à charnière
XRES4214 42.0 po 14.38 po 3.63 po Boîtier - sans porte
XRES4214VHD 42.0 po 15.8 po Couvercle ventilé à charnière
XRES4214FC 42.0 po 15.8 po Couvercle affleurant à vis