RC-10gxs-hero

Icônes des pages du système REVConnect

Avantages clés du système : portée de canal 10GXS

PoE 10BASE-T 100BASE-T 1000BASE-T 2.5G/5GBASE-T 10GBASE-T
15W PoE (type 1) 185 m (607 pi) 150 m (492 pi) 110 m (361 pi) 106 m (348 pi) 100 m (328 pi)
30W PoE (type 2) 150 m (492 pi) 150 m (492 pi) 110 m (361 pi) 106 m (348 pi) 100 m (328 pi)
60W PoE (type 3) 150 m (492 pi) 150 m (492 pi) 110 m (361 pi) 106 m (348 pi) 100 m (328 pi)
100W PoE (type 4) 120 m (394 pi) 120 m (394 pi) 110 m (361 pi) 106 m (348 pi) 100 m (328 pi)

 

 

diagramme connexion directe

 

Avantages de la portée étendue

  • Réduction du coût des matériaux
    • Moins de points de connexion
    • Extendeurs ou convertisseurs non nécessaires
  • Réduction du coût de construction
    • Quelques chutes électriques par pied carré
    • Utilisation plus efficace de l'immobilier dans les salles de télécommunication
  • Réduction du coût de la main d'œuvre
    • Installation en basse tension simplifiée

Applications LAN élargies

  • Caméras de sécurité
  • Contrôle d'accès
  • Capteurs de bâtiments
  • Éclairage PoE

 

Mises à jour des produits Belden

Soyez parmi les premiers à recevoir d'importantes mises à jour, informations et nouvelles concernant les produits.