Panneaux en cuivre préchargés pour montage en rack
Les panneaux de raccordement en cuivre préchargés de Belden sont prêts à être utilisés immédiatement avec des composants entièrement assemblés. Les panneaux à 24 ports sont équipés de 24 prises, et les panneaux à 48 ports sont équipés de 48 prises. Commander facilement en utilisant un seul numéro de référence pour gagner du temps. Les séquences de couleurs intuitives standard permettent de gagner en rapidité et d'éviter les erreurs de câblage. La gamme de connectivité REVConnect de Belden comprend désormais un panneau de brassage haute densité unique en son genre doté de 48 ports dans un espace 1U. Il utilise la technologie de terminaison REVConnect et est disponible dans les configurations de catégorie 5e, 6 et 6A, ainsi que dans les alignements plats ou inclinés. Le nouveau panneau de raccordement offre un étiquetage supérieur avec des configurations de ports 1U 48 et des icônes REVConnect à code couleur pour une installation plus facile et plus rapide.
Caractéristiques & Avantages
- Déployez plus rapidement des panneaux en parfait état de fonctionnement : tout ce dont vous avez besoin est inclus, y compris les barres de support et le matériel d'étiquetage
- Une flexibilité optimale : disponibles dans une grande variété de modèles, y compris les modèles plats, coudés et AngleFlex
- Identifiez facilement les services : les panneaux comprennent des ports de panneaux de raccordement individuels à code couleur.
-
DÉTAILS TECHNIQUES
-
Liste des produits
Nouveauté - Panneaux de raccordement haute densité préchargés REVConnect