Câble Ethernet à paire unique
Les câbles Ethernet à paire unique (SPE) DataTuff simplifient la connexion et l'alimentation des appareils dans l'edge tout en offrant une portée et une largeur de bande supérieures sur une paire torsadée unique. Avec des blindages et des gaines solides, les câbles Ethernet à paire unique offrent une connectivité ininterrompue fiable, des appareils sur le terrain à distance au cloud, même dans les environnements les plus inhospitaliers. Et avec la technologie PoDL (Power over Data Line) qui consolide la transmission des données et de l'électricité, vous pouvez bénéficier d'un temps de disponibilité accru, de plus d'efficacité des procédés et de gains sur vos opérations.
Liens rapides
Caractéristiques & Avantages
- Alimenter plus facilement les appareils Edge : la connectivité Edge-to-Cloud est activée grâce à la capacité Power over Data Line (PoDL) de 50 W, ce qui facilite la connexion et l'alimentation d'un plus grand nombre d'appareils Edge.
- Plus besoin de périphériques de passerelle : la compatibilité avec le protocole EtherNet/IP universel élimine le besoin de dispositifs supplémentaires, ce qui permet de faire des économies
- Offre une portée étendue : portée jusqu'à 1 km, offrant une portée 10 fois supérieure à celle des câbles Ethernet traditionnels à 4 paires
- Une conception solide : des modèles pensés pour supporter les environnements industriels difficiles avec des blindages et gaines solides qui garantissent un meilleur temps de disponibilité
| Numéro de référence Amériques | Numéro de référence EMEA | Numéro de référence APAC | Couche physique | Reach | Largeur de bande | AWG | Conducteur | Gaine | Applications |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPE101 | 74042E | 74042E A | 10Base-T1L | 1 km | 10 Mb/s | 18 | Uni | PVC | Connecter des capteurs à distance dans des environnements difficiles dans l'edge industriel avec cote PLTC |
| s/o | 74040NH | 74040NH | 10Base-T1L | 1 km | 10 Mb/s | 18 | Uni | LSZH | Capteurs longue distance dans des environnements difficiles dans l'edge industriel |
| SPE102 | 74043E | 74043E A | 10Base-T1L | 400 m | 10 Mb/s | 22 | Toronné | PVC | Connecter des capteurs à distance dans des environnements difficiles dans l'edge industriel avec cote PLTC |
| s/o | 74041E | 74041E | 10Base-T1L | 400 m | 10 Mb/s | 22 | Toronné | ||
| s/o |
74041NH |
s/o |
10Base-T1L |
400 m | 10 Mb/s |
22 | Toronné |
||
| s/o |
74045NH |
s/o | 10Base-T1L |
400 m | 10 Mb/s |
22 | Uni |
||
| s/o | 74046NH |
s/o | 10Base-T1L | 400 m | 10 Mb/s |
22 | Toronné |
||
| SPE401 |
74031NH |
74031NH | 10Base-T1L |
40 m |
1 Gbit/s |
22 | Uni |
||
| SPE402 |
74030E |
74030E |
1000Base-T1L |
40 m |
1 Gbit/s |
26 | Uni |
||
| SPE403 |
74032PU |
74032PU |
1000Base-T1L |
40 m |
1 Gbit/s |
24 | Toronné |
||
| SPE404 |
74033E |
s/o |
1000Base-T1L | 40 m |
1 Gbit/s |
22 | Toronné |
||
| s/o |
74034PU |
74034PU |
1000Base-T1L | 24 m | 1 Gbit/s |
26 | Toronné | ||
| s/o |
74035PU |
74035PU |
1000Base-T1L | 24 m | 1 Gbit/s |
26 | Toronné |
||
| SPE405 |
74031E |
s/o |
1000Base-T1L | 40 m |
1 Gbit/s |
22 | Uni | ||
| SPE406 |
s/o | s/o |
1000Base-T1L | 40 m |
1 Gbit/s |
22 | Toronné |
||
| s/o |
BE43910 |
BE43910 |
40 m |
1 Gbit/s | 24 | Toronné |
|||
| s/o |
BE46830 |
BE46830 |
40 m |
1 Gbit/s |
22 | Toronné |
|||
| s/o | BE46831 | BE46831 |
|||||||
| s/o |
s/o | AUUTPA3799 |
40 m | 1 Gbit/s |
Toronné |
||||
| s/o |
s/o |
AUSTPB3801 |
15 m | 100 Mo/s | Toronné |
||||
| s/o |
s/o |
AUSTPC3802 |
10GBase-T1 |
7 m | 10 Gbit/s | Toronné |
|||
| s/o | s/o |
AUSPPD3899 |
25GBase-T1 |
7.5 m |
25 Go/s | Toronné |
Ressources
Bulletins de produits & Dépliants
Livres blancs