Numéro de produit: 1175A

Bureau central T1/DS1, #22-1pr, blindé, CMR/CMG

Conducteurs en cuivre étamé massif 22 AWG, paires torsadées, isolation en polyéthylène, blindage global Beldfoil® (couverture à 100 %), fil de drain en cuivre étamé massif 24 AWG, gaine en PVC.

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Câble de synchronisation Bits, DS1, T1, central téléphonique, interconnexion, interconnexion

Conducteur

Element Size Stranding Material No. of Pairs
Pair(s) 22 AWG Solid TC - Tinned Copper 1

isolation

Element Material Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) PE - Polyethylene 0.073 in (1.9 mm) Blue & White

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 24 AWG (Solid) TC

Gaine extérieure

Material Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.195 in Yes

Diamètre total du câble (nominal)

0.195 po

Électricité

Nom. Characteristic Impedance
100 Ohm

Haute fréquence

Frequency [MHz]
0.772
1
4
10
20

Voltage

UL Voltage Rating
300 V

Température

UL Temperature Operating
75°C -20°C to +75°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
1.95 in (49.5 mm) 1.95 in

Tension de traction maximum

9.39 kg (20.7 livres)

Poids câble en vrac

17 lb/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur - Colonne montante, intérieur

Inflammabilité/réaction au feu

UL1666 colonne montante, FT4

Conformité NEC / UL

Article 800, CMR

Conformité CEC / C(UL)

CMG

Conformité aux directives européennes

Directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2), directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.326 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.326 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
1175A 0021000 Rouge Bobine 1,000 pi 612825107859 C
1175A 0025000 Rouge Bobine 5,000 pi 612825107873 C
1175A 0026600 Rouge Bobine 6,600 pi 612825107880 C
1175A 00210000 Rouge Bobine 10,000 pi 612825107866 C

Ressources

Resources