Numéro de produit: 1393P

Vidéo RVB, Mini haute résolution, 25 AWG 3 coaxiaux solides TC, CMP

Câble vidéo RVB, 3 coaxiaux, cuivre étamé massif 25 AWG, isolation en mousse FEP, blindage Duofoil® + 95 % de cuivre étamé, gaines intérieures Flamarrest®, gaine globale CMP Flamarrest®.

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Vidéo

Conducteur

AWG Stranding Material Nominal Diameter No. of Coax
25 Solid TC - Tinned Copper 0.018 in 3

Nombre de conducteurs

3

isolation

Material Nominal Diameter
PE - Polyethylene (Foam) 0.074 in

Nuancier 3

Number Color
1 Red
2 Green
3 Blue

Blindage interne

Type Layer Material Material Trade Name Coverage [%]
Tape 1 Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) Duofoil® 100%
Spiral Serve / Screen 2 Tinned Copper (TC) 95%

Gaine intérieure

Material Material Trade Name Nominal Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride Flamarrest® 0.105 in

Blindage extérieur

Material
Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum)
Tinned Copper (TC)

Gaine extérieure

Material Material Trade Name Nominal Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride Flamarrest® 0.262 in

Résistance en courant continu du conducteur

Nominal Conductor DCR Nominal Inner Shield DCR Outer Conductor DCR
34 Ohm/1000ft 5.4 Ohm/1000ft 5.4 Ohm/1000ft

Capacité

Nom. Capacitance Conductor to Shield
16.8 pF/ft

Impédance

Nominal Characteristic Impedance
75 Ohm

Perte de retour

Frequency [MHz] Minimum Return (RL)
5 - 850 MHz 15 dB

Haute fréquence (nominale/typique)

Frequency [MHz] Nom. Insertion Loss
1 MHz 0.4 dB/100ft
5 MHz 0.9 dB/100ft
50 MHz 3.7 dB/100ft
100 MHz 5 dB/100ft
200 MHz 7 dB/100ft
400 MHz 10 dB/100ft
750 MHz 14.5 dB/100ft
1000 MHz 17 dB/100ft
2250 MHz 17.5 dB/100ft
3000 MHz 37 dB/100ft

Délai

Nominal Delay Nominal Velocity of Propagation (VP) [%]
1.25 ns/ft 81%

Voltage

UL Voltage Rating
300 V RMS

Notes sur les caractéristiques électriques

Atténuation de retour : pont et terminaison fixes

Température nominale non UL

75°C

Indice de température UL

60°C

Plage de température de fonctionnement

0°C À +75°C

Poids câble en vrac

29 lbs/1000ft

Tension de traction maximale recommandée

37 lbs

Rayon de cintrage minimum (total)

2.6 in

Rayon de cintrage min. (chaque coaxial)

1.1 in

Conformité NEC/(UL)

CMP

Conformité CEC/C(UL)

CMP

Type RG

Sous-miniature 59

Environnement

Intérieur - Plénum

Directive UE 2000/53/EC (ELV)

Oui

Directive UE 2003/11/EC (BFR)

Oui

Directive UE 2011/65/EU (RoHS 2)

Oui

Directive UE 2012/19/EU (WEEE)

Oui

Directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2)

Oui

Conformité aux directives européennes

Directive UE 2003/11/EC (BFR)

MII Order n°39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

Oui

Utilisation – Intérieur

Oui

Utilisation – Extérieur

Non

Inflammabilité UL

NFPA 262

Tension nominale UL

300 V RMS

Plénum (oui/non)

Oui

Numéro non-plénum

1393R

Notes

Cordon de sécurité sous la gaine.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.313 Date de révision : 20-02-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.313 Date de révision : 20-02-2026


Références des pièces

Article n° Couleur Type de conditionnement Longueur UPC
1393P 008500 Gris Bobine 500 pi 612825114260
1393P 0081000 Gris Bobine 1,000 pi 612825114253

Ressources

Resources