Numéro de produit: 1395P

Vidéo RVB, Mini haute résolution, 25 AWG 5 coaxial solide TC, CMP

Câble vidéo RVB, 5 coaxiaux, cuivre étamé massif 25 AWG, isolation en mousse FEP, blindage Duofoil® + 95 % de cuivre étamé, gaines intérieures Flamarrest®, gaine globale CMP Flamarrest®.

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Vidéo

Conducteur

AWG Stranding Material Nominal Diameter No. of Coax
25 Solid TC - Tinned Copper 0.018 in 5

Nombre de conducteurs

5

isolation

Material Nominal Diameter
PE - Polyethylene (Foam) 0.074 in

Blindage interne

Type Layer Material Material Trade Name Coverage [%]
Tape 1 Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) Duofoil® 100%
Spiral Serve / Screen 2 Tinned Copper (TC) 95%

Gaine intérieure

Material Nominal Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.105 in

Blindage extérieur

Material
Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum)

Gaine extérieure

Material Nominal Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.320 in Yes

Résistance en courant continu du conducteur

Nominal Conductor DCR Outer Conductor DCR
34 Ohm/1000ft 5.4 Ohm/1000ft

Capacité

Nom. Capacitance Conductor to Shield
16.8 pF/ft

Impédance

Nominal Characteristic Impedance
75 Ohm

Perte de retour

Frequency [MHz] Minimum Return (RL)
5 - 850 MHz 15 dB

Haute fréquence (nominale/typique)

Frequency [MHz] Nom. Insertion Loss
1 MHz 0.4 dB/100ft
5 MHz 0.9 dB/100ft
50 MHz 3.7 dB/100ft
100 MHz 5 dB/100ft
200 MHz 7 dB/100ft
400 MHz 10 dB/100ft
750 MHz 14.5 dB/100ft
1000 MHz 17 dB/100ft
2250 MHz 17.5 dB/100ft
3000 MHz 37 dB/100ft

Délai

Nominal Delay Nominal Velocity of Propagation (VP) [%]
1.25 ns/ft 81%

Voltage

UL Voltage Rating
300 V RMS

Notes sur les caractéristiques électriques

Atténuation de retour : pont et terminaison fixes

Température nominale non UL

75°C

Indice de température UL

60°C

Plage de température de fonctionnement

0°C À + 75°C

Poids câble en vrac

45 lbs/1000ft

Tension de traction maximale recommandée

61 lbs

Rayon de cintrage minimum (total)

3.2 in

Rayon de cintrage min. (chaque coaxial)

1.1 in

Conformité NEC/(UL)

CMP

Conformité CEC/C(UL)

CMP

Type RG

Sous-miniature 59

Environnement

Intérieur - Plénum

Directive UE 2000/53/EC (ELV)

Oui

Directive UE 2003/11/EC (BFR)

Oui

Directive UE 2003/96/EC (BFR)

Oui

Directive UE 2011/65/EU (RoHS 2)

Oui

Directive UE 2012/19/EU (WEEE)

Oui

Directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2)

Oui

Conformité aux directives européennes

Directive UE 2003/11/EC (BFR)

MII Order n°39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

Oui

Utilisation – Intérieur

Oui

Utilisation – Extérieur

Non

Inflammabilité UL

NFPA 262

Tension nominale UL

300 V RMS

Plénum (oui/non)

Oui

Numéro non-plénum

1395R

Notes

Cordon de sécurité sous la gaine.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.381 Date de révision : 20-02-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.381 Date de révision : 20-02-2026


Références des pièces

Article n° Couleur Type de conditionnement Longueur UPC
1395P 010250 Noir Bobine 250 pi 612825114406
1395P 010U250 Noir UnReel 250 pi 612825114383
1395P 010500 Noir Bobine 500 pi 612825114413
1395P 0101000 Noir Bobine 1,000 pi 612825114390
1395P 008250 Gris Bobine 250 pi 612825114369
1395P 008500 Gris Bobine 500 pi 612825114376
1395P 0081000 Gris Bobine 1,000 pi 612825114352

Ressources

Resources