Numéro de produit: 1801BS6

Câble serpent audio, #24-6pr, TC, Indiv. Blindé, CMP

Câble audio numérique multibrins, Plenum-CMP, paires de cuivre étamé 6-24 AWG, isolation en mousse FEP, blindage individuel avec Beldfoil® collé sur des gaines Flamarrest® numérotées/codées couleur pour un dénudage simultané, construction Banana Peel

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Studio d'enregistrement, diffusion radio, stade sportif, appel d'infirmière

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 6 24 AWG 7x32 TC - Tinned Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) FEP - Fluorinated Ethylene Propylene (Foam) 0.02 in (0.51 mm) 0.066 in (1.7 mm) White and Blue and Numbered

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 24 AWG (7x32) TC

Gaine extérieure

Material Nom. Diameter
Banana Peel (No Overall Jacket) 0.495 in

Diamètre total du câble (nominal)

0.495 po

Électricité

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Inductance Nom. Velocity of Prop. Max. Current
28.8 Ohm/1000ft 12 pF/ft (39 pF/m) 26 pF/ft (85 pF/m) 110 Ohm 0.18 µH/ft (0.59 µH/m) 78% 2.75 Amps per Conductor at 25ºC

Haute fréquence (nominale/typique)

Frequency Nom. Insertion Loss (Attenuation) [dB/100ft]
0.384 MHz 0.82
0.7056 MHz 1.01
0.768 MHz 1.02
1.024 MHz 1.08
1.4112 MHz 1.15
1.536 MHz 1.16
2.048 MHz 1.23
2.8224 MHz 1.34
3.072 MHz 1.38
4.096 MHz 1.58
5.6448 MHz 1.79
6.144 MHz 1.85
8.192 MHz 2.05
11.2896 MHz 2.34
12.288 MHz 2.43
24.576 MHz 3.33

Voltage

UL Voltage Rating
300 V

Température

Operating Installation
-20°C to +60°C 0°C To +60°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
4.95 in (126 mm) 4.95 in

Tension de traction maximum

45 kg (100 livres)

Poids câble en vrac

95 lb/1 000 pi

Environnement compatible

Intérieur – Plénum, intérieur

Inflammabilité/réaction au feu

FT6

Conformité NEC / UL

CMP

Conformité CEC / C(UL)

CMP

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2), directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Autre(s) norme(s) de conformité

AES/EBU

Notes

Teflon® est une marque déposée de E. I. duPont de Nemours and Co. utilisée sous licence par Belden, Inc.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.352 Date de révision : 07-09-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.352 Date de révision : 07-09-2025


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC
1801BS6 8771000 Naturel Bobine 1,000 pi 612825123026
1801BS6 Z4B1000 Vio Z4B Bobine 1,000 pi 612825123019

Ressources

Resources