Numéro de produit: 2190A

Contrôle, données & Alimentation, 4 paires 24 AWG, 2 conducteurs 16 AWG, extérieur

Composite - (1) UTP solide à 4 paires liées 24 AWG, (2) conducteurs en cuivre nu toronnés à 2 conducteurs 16 AWG (65x34), isolation en polyoléfine (paires), isolation en PVC (conducteurs), remplissage de tige en polyéthylène FR, séparateur en polyester, fil de drainage en cuivre étamé toronné 24 AWG (7x32), tresse en cuivre étamé à 85 %, CMX - Extérieur, gaine globale en TPE.

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Diffusez de l'audio numérique ou des données et jusqu'à 16 ampères et une alimentation de 50 V. Connectez et alimentez des boîtiers de scène distants et du matériel de diffusion & microphones multipoints. Robuste et flexible pour les installations tactiques extérieures. Conçu pour être utilisé avec le connecteur XLR Neutrik NC10FXX-14-B

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 4 24 AWG Solid BC - Bare Copper
Conductor(s) 2 16 AWG 65x34 BC - Bare Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) PP - Polypropylene 0.0094 in (0.24 mm) 0.040 in mm Western Electric (Modified)
Conductor(s) PP - Polypropylene 0.010 in (0.25 mm) 0.079 in in Red, Black

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Braid Tinned Copper (TC) 85% 24 AWG (7x32) TC

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
TPE - Thermoplastic Elastomer 0.030 in (0.76 mm) 0.326 in

Diamètre total du câble (nominal)

0.326 po

Électricité

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Velocity of Prop. Max. Current
Pair(s) 29.7 Ohm/1000ft 15 pF/ft (49 pF/m) 70% 3.1 Amps per Conductor at 25ºC
Conductor(s) 4.27 Ohm/1000ft (14.0 Ohm/km) 3.1 Amps per Conductor at 25ºC

Nom Outer Shield DCR

3,88 Ohm/1000 pieds (12,7 Ohm/km)

Voltage

UL Voltage Rating
300 V

Température

UL Temperature Operating
60°C -25°C To +60°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
3.26 in (82.8 mm) 3.26 in

Tension de traction maximum

38.3 kg (84.4 livres)

Poids câble en vrac

75 lb/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur/extérieur, intérieur, extérieur

Inflammabilité/réaction au feu

VW-1

Conformité CPR

CPR Euroclass : Eca

Conformité NEC / UL

Article 800, CMX-Extérieur

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2), directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.234 Date de révision : 07-09-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.234 Date de révision : 07-09-2025


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC
2190A B591000 Noir, mat Bobine 1,000 pi 612825403364
2190A B595000 Noir, mat Bobine 5,000 pi 612825403371

Ressources

Resources