Numéro de produit: 5320FE

Sécurité & Son, 2 conducteurs 18 AWG BC, blindé, colonne montante

Câble audio commercial de sécurité, 2 conducteurs en cuivre nu massif 18 AWG avec isolation en polyoléfine, blindage Beldfoil®, colonne montante, gaine en PVC avec cordon de déchirure. &

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Systèmes d'interphonie/de sonorisation, systèmes de sonorisation/audio

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 2 18 AWG Solid BC - Bare Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PP - Polypropylene 0.007 in (0.18 mm) 0.055 in (1.4 mm) Black, Red

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 24 AWG (7x32) TC

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.017 in (0.43 mm) 0.147 in Yes

Diamètre total du câble (nominal)

0.147 po

Électricité

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Inductance Max. Current
6.5 Ohm/1000ft 30 pF/ft (98 pF/m) 54 pF/ft (180 pF/m) 0.16 µH/ft (0.52 µH/m) 5 Amps per Conductor at 25ºC

Nom Outer Shield DCR

15,7 Ohm/1000 pieds (51,5 Ohm/km)

Voltage

UL Voltage Rating
300 V

Température

UL Temperature Operating
75°C 0°C To +75°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
1.47 in (37.3 mm) 1.47 in

Tension de traction maximum

20 kg (44 livres)

Poids câble en vrac

16 lb/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur - Colonne montante, intérieur

Inflammabilité/réaction au feu

UL1666 colonne montante, FT4

Conformité NEC / UL

Article 800, CMR

Conformité CEC / C(UL)

CMG

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/EU (WEEE)

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Numéro du plénum

6320FE

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.382 Date de révision : 07-09-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.382 Date de révision : 07-09-2025


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC
5320FE 0081000 Gris Bobine 1,000 pi 612825160298
5320FE 008U1000 Gris UnReel 1,000 pi 612825425663
5320FE 008Z1000 Gris Boîte ReelTuff 1,000 pi 612825160434

Ressources

Resources