Numéro de produit: 5584G1

Sécurité & Son, #22-1pr, #22-2pr TC, paire blindée, CM, étanche

Sécurité & Câble audio, calibre CM, 1 paire de cuivre étamé massif 22 AWG avec isolation en PVC et blindage Beldfoil®, 2 paires de cuivre étamé massif 22 AWG avec isolation en PVC, ruban de blocage d'eau intérieur et extérieur, gaine en PVC

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Système de sécurité, interphone/sonorisation, audio/haut-parleur, commandes à puissance limitée, emplacement bruyant et humide, conduit sous le niveau du sol &

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 1 22 AWG Solid TC - Tinned Copper
Pair(s) 2 22 AWG Solid TC - Tinned Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) PVC - Polyvinyl Chloride 0.01 in (0.25 mm) 0.046 in (1.2 mm) Black & Red
Pair(s) PVC - Polyvinyl Chloride 0.01 in (0.25 mm) 0.046 in (1.2 mm) Black & White, Black & Green

Blindage interne

Element Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Blk/Red Pair Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 20 AWG (Solid) TC

Notes du tableau du blindage intérieur

Bande d'étanchéité

Blindage extérieur

Material
No Shield

Gaine extérieure

Separator Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
Waterblocking Tape PVC - Polyvinyl Chloride 0.025 in (0.64 mm) 0.283 in Yes

Diamètre total du câble (nominal)

0.283 po

Électricité

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Max. Current
Pair(s) 20.6 Ohm/1000ft 33 pF/ft (110 pF/m) 58.6 pF/ft (192 pF/m) 3.2 Amps per Conductor at 25ºC
Pair(s) 20.6 Ohm/1000ft (67.6 Ohm/km) 18 pF/ft (59 pF/m) 3.2 Amps per Conductor at 25ºC

Voltage

UL Voltage Rating
300 V

Température

UL Temperature Operating
105°C -20°C To +105°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
2.83 in (71.9 mm) 2.83 in

Tension de traction maximum

27 kg (59 livres)

Poids câble en vrac

31,7 lb/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur

Inflammabilité/réaction au feu

UL 1685 chargement UL, IEEE 1202 FT4

Conformité NEC / UL

Article 800, CM

Conformité CEC / C(UL)

CM

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2), directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.306 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.306 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.


Références des pièces

Article n° Couleur UPC Note de bas de page
5584G1 0101000 Noir 612825164708
5584G1 0081000 Gris 612825164685 C

Ressources

Resources