Numéro de produit: 6561FE

Sécurité & Son, #22-2pr, BC, blindé, CMP

Câble de sécurité acoustique Plenum-CMP, 2 paires de cuivre nu massif AWG 2-22 avec isolation Flamarrest®, blindage Beldfoil® et gaine Flamarrest® avec cordon de déchirure &

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Système de sécurité, interphone/sonorisation, audio/haut-parleur, commandes à puissance limitée, environnement bruyant

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 2 22 AWG Solid BC - Bare Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) PVC - Polyvinyl Chloride 0.009 in (0.23 mm) 0.044 in (1.1 mm) Black & Red, Black & White

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 24 AWG (7x32) TC

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.015 in (0.38 mm) 0.193 in Yes

Diamètre total du câble (nominal)

0.193 po

Électricité

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Inductance Max. Current
18.7 Ohm/1000ft 34 pF/ft (110 pF/m) 61.2 pF/ft (201 pF/m) 0.18 µH/ft (0.59 µH/m) 4.8 Amps per Conductor at 30ºC

Nom Outer Shield DCR

15,7 Ohm/1000 pieds (51,5 Ohm/km)

Voltage

UL Voltage Rating
300 V

Température

UL Temperature Operating
75°C 0°C to +75°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
1.93 in (49.0 mm) 1.93 in

Tension de traction maximum

16.6 kg (36.7 livres)

Poids câble en vrac

19 lb/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur – Plénum, intérieur

Inflammabilité/réaction au feu

NFPA 262 (UL 910), FT6

Conformité NEC / UL

Article 800, CMP

Conformité CEC / C(UL)

CMP

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/EU (WEEE)

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Numéro non-plénum

5561FE

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.318 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.318 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.


Références des pièces

Article n° Couleur UPC Note de bas de page
6561FE 8771000 Naturel 612825178590 C

Ressources

Resources