Numéro de produit: 8437

Audio, contrôle et instrumentation, 1 paire 22 AWG solide, blindé, CMG

1 paire torsadée 22 AWG TC solide, isolation PVC, ruban polyester, blindage tressé TC (couverture à 90 %), fil de drainage TC solide 22 AWG, gaine PVC.

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Signaux analogiques basse tension (4-20 mA, 0-10 V, ...) ; commande numérique basse tension (24 V, …) ; audio de niveau ligne ; communication informatique ; câblage du panneau

Conducteur

Size Stranding Material
22 Solid TC - Tinned Copper

isolation

Material Nom. Thickness Color Code
PVC - Polyvinyl Chloride 0.015 in (0.38 mm) Black & Red

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage
Braid Tinned Copper (TC) 90%

Gaine extérieure

Separator Material Nom. Thickness Nom. Diameter
Polyester Tape PVC - Polyvinyl Chloride 0.025 in (0.64 mm) 0.188 in (4.78 mm)

Électricité

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Inductance Max. Current
16.2 Ohm/1000ft (53.1 Ohm/km) 48 pF/ft (160 pF/m) 85 pF/ft (280 pF/m) 46 Ohm 0.2 µH/ft (0.66 µH/m) 2.9 Amps per Conductor at 25ºC

Nom Outer Shield DCR

4,9 Ohm/1000 pieds (16 Ohm/km)

Voltage

UL Voltage Rating
300 V RMS (UL AWM Style 2095)

Température

UL Temperature Operating
80°C (UL AWM Style 2095) -20°C To +80°C

Tension de traction maximum

22 kg (48 livres)

Poids câble en vrac

22 lb/1000 pi (33 kg/km)

Environnement compatible

Intérieur (pas de colonne montante ni de plénum), intérieur, résistance aux hydrocarbures

Inflammabilité/réaction au feu

UL1685 chargement FT4

Conformité NEC / UL

CMG

Conformité AWM

AWM 2095 (300 V 80°C)

Conformité CEC / C(UL)

CMG

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2), directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Notes

Matériau des séparateurs de câble : ruban de polyester

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.541 Date de révision : 20-02-2026

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.541 Date de révision : 20-02-2026

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
8437 0101000 Noir Bobine 1,000 pi 612825207177 C

Ressources

Resources