Numéro de produit: 8763

Audio, contrôle et instrumentation, 1 paire 20 AWG, blindée ; 1 conducteur 20 AWG non blindé

1 paire 20 AWG, 1 conducteur 20 AWG, toronné (7x28) TC, isolation en polyéthylène, conducteurs câblés, blindage Beldfoil® comme indiqué (couverture à 100 %), fil de drainage TC toronné 20 AWG, gaine en PVC.

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Signaux analogiques basse tension (4-20 mA, 0-10 V, ...) ; commande numérique basse tension (24 V, …) ; audio de niveau ligne ; communication informatique ; câblage du panneau

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 1 20 AWG 7x28 TC - Tinned Copper
Conductor(s) 1 20 AWG 7x28 TC - Tinned Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) PE - Polyethylene 0.014 in (0.36 mm) 0.066 in (1.7 mm) Shielded: Black & Red
Conductor(s) PE - Polyethylene 0.014 in (0.36 mm) 0.066 in (1.7 mm) Unshielded: Clear

Blindage interne

Element Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Pair(s) Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 20 AWG (7x28) TC
Conductor(s) No Shield

Blindage extérieur

Material
No Shield

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.0275 in (0.699 mm) 0.21 in

Diamètre total du câble (nominal)

0,21 po

Électricité

Element Nom. Conductor DCR Nom. Inner Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Max. Current
Pair(s) 9.1 Ohm/1000ft 26 pF/ft (85 pF/m) 48 pF/ft (160 pF/m) 62 Ohm 3.9 Amps per Conductor at 25ºC
Conductor(s) 9.1 Ohm/1000ft (30 Ohm/km) 7.52 Ohm/1000ft (24.7 Ohm/km) 3.9 Amps per Conductor at 25ºC

Voltage

Voltage Rating
350 V

Température

Operating
-30°C To +90°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
2.1 in (53 mm) 2.1 in

Tension de traction maximum

23 kg (50 livres)

Poids câble en vrac

25 lb/1000 pi

Environnement compatible

Résistance à la lumière

Conformité CPR

CPR Euroclass: Eca

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2), directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Notes

Le blindage Beldfoil est sur la paire rouge et noire seulement. Le conducteur transparent n'est pas blindé.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.362 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.362 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
8763 0601000 Chrome Bobine 1,000 pi 612825216193 C

Ressources

Resources