Numéro de produit: 9BF1-061002
PDU NEMA 5-15R de base, 15 A, 6 prises, avec fiche 5-15P
De base, surtension, 15 A, 120 V, horizontal, (6) NEMA 5-15R, interrupteur d'alimentation, disjoncteur, cordon d'alimentation de 10 pi avec 5-15P, revêtement en poudre noire
-
Disponibilité:
Amériques
-
Statut:
Actif
Spécifications
Application
Construction et dimensions
Caractéristiques électriques
Construction mécanique
Caractéristiques mécaniques
Environnement et caractéristiques globales
Numéros de pièces associées
Information
Références des pièces
Resources
Toutes les ressources