Numéro de produit: 9BF1-101002
PDU de base, interrupteur d'alimentation, disjoncteur, 15 A, 10 prises NEMA 5-15R avec 5-15P
De base, standard, 15 A, 120 V, horizontal, (10) NEMA 5-15R, disjoncteur, cordon d'alimentation de 10 pi avec 5-15P, revêtement en poudre noir
-
Disponibilité:
Amériques
-
Statut:
Actif
Spécifications
Application
Construction et dimensions
Caractéristiques électriques
Construction mécanique
Caractéristiques mécaniques
Environnement et caractéristiques globales
Numéros de pièces associées
Information
Références des pièces
Resources
Toutes les ressources