Numéro de produit: 9BH2-121004
PDU NEMA 5-20R de base, 30 A 120 V, 12 prises, avec L5-30P
De base, standard, 30 A, 120 V, horizontal, (12) NEMA 5-20R, disjoncteur, cordon d'alimentation de 10 pi avec L5-30P, revêtement en poudre noir
-
Disponibilité:
Amériques
-
Statut:
Actif
Spécifications
Application
Construction et dimensions
Caractéristiques électriques
Construction mécanique
Caractéristiques mécaniques
Environnement et caractéristiques globales
Numéros de pièces associées
Information
Références des pièces
Resources
Toutes les ressources