Numéro de produit: 9PH2-241004
Surveillé, niveau unité EC, 30 A, 120 V, vertical, (24) Nema 5-20R, disjoncteur, PDU avec L5-30P
Surveillé, niveau unité EC, 30 A, 120 V, vertical, (24) Nema 5-20R, disjoncteur, cordon d'alimentation de 10 pi avec L5-30P, surveillance de la puissance d'entrée avec surveillance du courant au niveau du disjoncteur. Connectivité Ethernet en guirlande Affichage LED local à visibilité élevée. Thermolaquage noir
-
Disponibilité:
Amériques
-
Statut:
Actif
Spécifications
Application
Construction et dimensions
Caractéristiques électriques
Construction mécanique
Caractéristiques mécaniques
Environnement et caractéristiques globales
Numéros de pièces associées
Information
Références des pièces
Resources
Toutes les ressources