Numéro de produit: 9PJ2-301011
Unité surveillée et évolutive de niveau EC, 30 A, 120 V/208 V en étoile, triphasée, verticale, (24) PDU verrouillables IEC C13, (6) PDU verrouillables IEC C19 avec L21-30P
Unité surveillée et évolutive de niveau EC, 30 A, 120 V/208 V WYE, triphasée, verticale, (24) verrouillables IEC C13, (6) verrouillables IEC C19, phases/circuits alternatifs, disjoncteur, cordon d'alimentation de 10 pi avec L21-30P, surveillance de la puissance d'entrée et par phase avec surveillance du courant du circuit/disjoncteur. Surveillance de l'environnement via des capteurs à distance en option. Connectivité Ethernet en guirlande Affichage LED local à visibilité élevée. Thermolaquage noir.
-
Disponibilité:
Amériques
-
Statut:
Actif
Spécifications
Application
Construction et dimensions
Caractéristiques électriques
Construction mécanique
Caractéristiques mécaniques
Environnement et caractéristiques globales
Numéros de pièces associées
Information
Références des pièces
Resources
Toutes les ressources