Numéro de produit: 9SO5-080001
PDU commuté à distance, 20 A 120/208 V, 8 prises (verrouillables C13) avec prise d'alimentation IEC60320 C20 (cordon vendu séparément)
Commuté, surveillance du niveau de sortie, + surveillance environnementale - 20 A, 120/208 V, horizontal, (8) verrouillages IEC C13, C20, entrée, par circuit/disjoncteur et par surveillance de l'alimentation de sortie avec commutation de sortie. Surveillance de l'environnement via des capteurs à distance en option. Connectivité Ethernet. Affichage LCD local. Thermolaquage noir
-
Disponibilité:
Amériques
-
Statut:
Actif
Spécifications
Application
Construction et dimensions
Caractéristiques électriques
Construction mécanique
Caractéristiques mécaniques
Environnement et caractéristiques globales
Numéros de pièces associées
Information
Références des pièces
Resources
Toutes les ressources