Numéro de produit: FACEPLATE DEUX PCS ANGL

Plaque frontale KeyConnect (86 x 86 mm), cuivre, coudée, deux pièces de qualité supérieure

Plaque frontale de prise modulaire KeyConnect (86 x 86 mm), cuivre, coudée, deux pièces de qualité supérieure

  • Disponibilité:
    EMEA
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Compatible avec une variété de modules adaptés à une utilisation avec les systèmes Belden IBDN 10GX, 4800,3600, 2400 et 1206

Hauteur totale

86 mm

Largeur totale

86 mm

Profondeur totale

37.68 mm

Connexion face avant

Coudé

Emballage

Emballage individuel dans un sac en plastique.

Matériaux

Description Material
Faceplate Plastic - PC-ABS, UL94V-0

Compatibilité des systèmes de connecteurs

KeyConnect

Compatibilité fiche/prise

RJ45

Conformité normes TIA/EIA

ISO/IEC 11801-1:2017

Environnement

Intérieur

Directive européenne 2002/95/EC (RoHS)

Oui

MII Order n°39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

EUP 50

Inflammabilité UL

UL-94V0

Pièces connexes

Compatible avec les modules multimédias UTP KeyConnect et UTP & Shielded REV Connect pour 10GX, CAT6+ et CAT5E.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.50 Date de révision : 20-02-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.50 Date de révision : 20-02-2026


Références des pièces

Article n° Couleur Nombre de ports
AX104447C Blanc 1 Port
AX104448C Blanc 2 Port

Ressources

Resources