Numéro de produit: FD3H0125G

Tube résistant pour intérieur et extérieur OM3 12F blindage unitisé

Tube résistant pour intérieur et extérieur FX OM3 12 fibres OFCR sous-unités de bande d'acier ondulé (12F) gel noir

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Intérieur/extérieur

Type de fibre

OM3

Diamètre de noyau de la fibre

50/125μm

Matériau tampon de fibre

Tube à structure libre - rempli de gel

Nombre de fibres

12

Code couleur de la fibre

TIA-598-D

Nombre de sous-unités actives

1

Fibres par sous-unité

12

Blocage de l'eau des sous-unités

Rempli de gel

Diamètre sous-unité

2,8 mm (0,110) po

Type d’élément de résistance centrale

GRP

Blocage de l’eau du noyau du câble

Ruban d'étanchéité

Matériel

PVC – Chlorure de polyvinyle

Couleur

Noir

Nombre de cordons de déchirement de gaine intérieure

2

Type d'armure et matériau

CST - Ruban en acier ondulé

Matériau de la gaine

Thermoplastique

Nom. Diamètre

.51 (12.9)

Couleur de la gaine extérieure

Noir

Gaine extérieure avec fil de déchirement

2

Caractéristiques optiques

Wavelength 850 nm 1300 nm
Max. Attenuation 3.0 dB/km 1.0 dB/km

Rayon de courbure minimal pendant l’installation

20x câble OD

Rayon de courbure minimal pendant le fonctionnement

15x diamètre extérieur du câble

Résistance maximale à la traction pendant l'installation

300 lbf (1300 N)

Résistance à la traction maximale pendant le fonctionnement

100 lbf (440 N)

Résistance à l'écrasement

440

Poids câble en vrac

17 lb/1000 pi (25 kg/km)

Plage de température d'installation

-30 °C à 60 °C +

Plage de température de fonctionnement

-40 °C à 70 °C +

Plage de température de stockage

-40 °C à 80 °C +

Environnement compatible

Intérieur/extérieur

Inflammabilité/réaction au feu

OFCR

Conformité normes TIA/EIA

ANSI/ICEA S-104-696

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.82 Date de révision : 07-09-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.82 Date de révision : 07-09-2025


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation UPC
FD3H0125G Noir Bobine 612825373742

Ressources

Resources