Numéro de produit: FS4H004NF

Tube à structure libre pour usage intensif OM4 4F OSPUnitized Gel

Structure libre d'extérieur pour usage intensif OM4 4 fibres OSP sous-unités (6F) gel noir

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif
FS4H004NF

Spécifications

Diamètre de noyau de la fibre

50/125μm

Nombre de fibres

4

Nombre de sous-unités actives

1

Fibres par sous-unité

4

Blocage de l'eau des sous-unités

Rempli de gel

Diamètre sous-unité

2,0 mm (0,078) po

Type d’élément de résistance centrale

GRP

Blocage de l’eau du noyau du câble

Ruban d'étanchéité

Matériel

PE - Polyéthylène

Couleur

Noir

Nombre de cordons de déchirement de gaine intérieure

2

Nom. Diamètre

11,7 mm (0,46) po

Gaine extérieure avec fil de déchirement

2

Caractéristiques optiques

Wavelength 850 nm 1300 nm
Max. Attenuation 3.0 dB/km 1.0 dB/km

Rayon de courbure minimal pendant l’installation

20x câble OD

Rayon de courbure minimal pendant le fonctionnement

15x diamètre extérieur du câble

Résistance à l'écrasement

220

Environnement compatible

Extérieur

Conformité normes TIA/EIA

ANSI/ICEA S-87-640

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.60 Date de révision : 25-09-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.60 Date de révision : 25-09-2025


Références des pièces

Article n° Couleur UPC
FS4H004NF Noir 612825372523

Ressources

Resources