Numéro de produit: émetteur-récepteur M-SFP-LX/LC

Émetteur-récepteur Gigabit Ethernet à fibre optique SFP.

***plus disponible*** Transceiver Gigabit Ethernet à fibre optique SFP.

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Type

M-SFP-LX/LC

Nom

M-SFP-LX/LC

Type de port et quantité

1 x 1000BASE-LX avec connecteur LC

Fibre monomode (SM) 9/125 µm

0 m - 20 km, 0 - 11 dB budget de liaison à 1310 nm A = 0,4 dB/km, 3 dB réserve, D = 3,5 ps/(nm x km)

Fibre multimode (MM) 50/125 µm

0 - 550 m, 0 - 11 dB budget de liaison à 1310 nm A = 1 dB/km, 3 dB réserve, B = 800 MHz x km Avec adaptateur f/o conforme à la clause 802.3-2000 de l'IEEE 38 (cordon de raccordement de conditionnement de fibre monomode à lancement décalé)

Fibre multimode (MM) 62,5/125 µm

0 - 550 m, 0 - 11 dB budget de liaison à 1310 nm, A = 1 dB/km, 3 dB réserve, B = 500 MHz x km, avec adaptateur f/o conforme à la clause 802.3-2000 de l'IEEE 38 (cordon de raccordement de conditionnement de fibre monomode à lancement décalé)

Tension de fonctionnement

alimentation via le commutateur

Consommation d’énergie

1 W

Diagnostic

puissance optique d'entrée et de sortie, température de l'émetteur-récepteur

Température de fonctionnement

0-+60 °C

Température minimale de stockage

-40-+85 °C

Humidité relative (sans condensation)

10-95 %

Dimensions (LxHxP)

20 mm x 18 mm x 50 mm

Poids

40 g

Type de montage

Position SFP

Indice de protection IP

IP 20

Vibration CEI 60068-2-6

1 mm, 2 Hz-13,2 Hz, 90 min. ; 0,7 g, 13,2 Hz-100 Hz, 90 min. ; 3,5 mm, 3 Hz-9 Hz, 10 cycles, 1 octave/min. ; 1 g, 9 Hz-150 Hz, 10 cycles, 1 octave/min

Choc CEI 60068-2-27

15 g, durée 11 ms, 18 chocs

Décharge électrostatique (ESD) EN 61000-4-2

Décharge contact 6 kV, décharge air 8 kV

Champ électromagnétique EN 61000-4-3

10 V/m (80 - 1000 MHz)

Transitoires rapides (éclatement) EN 61000-4-4

Ligne électrique 2 kV, ligne de données 1 kV

Surtension EN 61000-4-5

ligne électrique : 2 kV (ligne/terre), 1 kV (ligne/ligne), ligne de données 1kV

Immunité à la conduction EN 61000-4-6

3 V (10 kHz - 150 kHz), 10 V (150 kHz - 80 MHz)

EN 55032

EN 55032 Classe A

FCC CFR47 Part 15

FCC 47CFR Part 15, classe A

Sécurité des équipements de contrôle industriels

cUL 60950-1

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.38 Date de révision : 19-06-2023

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.38 Date de révision : 19-06-2023


Références des pièces

Article n° Type
943015501 M-SFP-LX/LC (ABB)

Ressources

Resources