Numéro de produit: NN00104

Câble de catégorie 3, 200 paires, U/UTP, LSZH extérieur

Câble horizontal de catégorie 3 (16 MHz), 200 paires, 24 AWG, isolation PEHD, U/UTP, gaine LSZH

  • Disponibilité:
    EMEA
  • Statut:
    Abandonné

Spécifications

Applications recommandées

Câble dorsal ; prend en charge les applications actuelles et futures de catégorie 3, adapté à une utilisation en extérieur

Cycle de vie

Discontinué - le produit n’est plus fabriqué

Conducteur

Size Stranding Material No. of Pairs
24 AWG Solid BC - Bare Copper 200

isolation

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
PE - Polyethylene 0.88 mm (0.035 in) White & Blue, White & Orange, White & Green, White & Brown, White & Grey, Red & Blue, Red & Orange, Red & Green, Red & Brown, Red & Grey, Black & Blue, Black & Orange, Black & Green, Black & Brown, Black & Grey, Yellow & Blue, Yellow & Orange, Yellow & Green, Yellow & Brown, Yellow & Grey, Violet & Blue, Violet & Orange, Violet & Green, Violet & Brown, Violet & Grey
Blue, Orange, Green, Brown, Grey, White, Red, Black

Notes du tableau de l’isolation

Commande de couleurs de télécommunications

Âme du câble

Description
2 x 25 + 6 x 25 pair units covered with a polyester foil

Gaine extérieure

Material Nom. Diameter Ripcord
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 30.5 mm (1.20 in) Yes

Diamètre total du câble (nominal)

30,5 mm (1,20 po)

Électricité

Max. Conductor DCR Max. Mutual Capacitance Max. Capacitance Unbalance Nom. Characteristic Impedance
93.8 Ohm/km (28.6 Ohm/1000ft) 66 pF/m (20 pF/ft) 330 pF/100m 100 Ohm

Haute fréquence

Frequency [MHz] Max. Insertion Loss (Attenuation) Min. NEXT [dB] Min. PSNEXT [dB] Min. SRL (Structural Return Loss) [dB]
0.772 2.2 dB/100m 45 43 12
1 2.6 dB/100m 44 41 12
4 5.6 dB/100m 34 32 12
8 8.5 dB/100m 29 27 12
10 9.7 dB/100m 28 26 12
16 13.1 dB/100m 25 23 10

Voltage

Voltage Rating
72 V DC

Température

Operating Installation
-30°C to +60°C 0°C To +50°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
152.5 mm (6.004 in) 457.5 mm

Environnement compatible

Extérieur

Catégorie de données

Catégorie 3

Conformité ISO/IEC

ISO/IEC 11801-1

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE

Notes

Les valeurs électriques sont une performance estimée fondée sur des tests de câble et une performance représentative dans un système Belden typique.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.331 Date de révision : 20-02-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.331 Date de révision : 20-02-2026


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur EAN
NN00104.001000 Gris Bobine 1,000 m 8719605103611
NN00104.002000 Gris Bobine 2,000 m 8719605103628

Ressources

Resources