Numéro de produit: PPRO PP 1U 48F OS2 LA avec éclairage

Ensemble de panneaux d'épissure/terminaux PatchPro 48 ports LC OS2 APC iPLM Ready, fixé avec 48 pigtails simplex et 4 cassettes d'épissure

Ensemble de panneaux d'épissure/terminaux PatchPro 48 ports LC OS2 APC iPLM Ready, fixé avec 48 pigtails simplex et 4 cassettes d'épissure

  • Disponibilité:
    EMEA | Asie-Pacifique
  • Statut:
    Actif
PPRO PP 1U 48F OS2 LA avec éclairage

Spécifications

Environnement

Intérieur

Applications recommandées

Câblage horizontal et de bâtiment pour l’application de correctifs intelligents (basés sur RFID). Prend en charge les applications actuelles et futures des catégories 6a et 6, telles que : 10GBase-T (10 Gigabit Ethernet), 1000Base-T (Gigabit Ethernet), 100 Base-T, 10 Base-T, FDDI, ATM

Poids

1.500 kg

Hauteur totale

45 mm

Largeur totale

485 mm

Profondeur totale

300 mm

Capacité maximale

24 Ports LC duplex

Tests mécaniques

Description

Connexion face avant

Affleurant

Compatibilité des systèmes de connecteurs

LC

Plage de température de fonctionnement

-10°C À +60°C

Plage de température d'installation

-10°C À +60°C

Plage de température de stockage

-10 à 75°C

Matériaux

Description Material Color
Panel Zinc-coated Steel Black
Body of Fiber Adapter Plastic Green

Conformité normes TIA/EIA

ISO/CEI 11801-1:2017 ; FR 50173-1 Amd 1 Caregory 6A ; ANSI/TIA/EIA 568 C.2 Catégorie 6A

MII Order n°39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

EUP 50

Pièces connexes

Connectivité PatchPro, câbles à fibre optique, cordons de raccordement à fibre optique

Emballage

Emballage individuel dans une boîte.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.49 Date de révision : 21-11-2024

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.49 Date de révision : 21-11-2024


Références des pièces

Article n° Couleur Type de conditionnement EAN
PPLATSR Noir Boîte 8719605105301

Ressources

Resources