Numéro de produit: PPRO PP 1U 48F OS2 SA MPO ALT

Boîtier alternatif MPO PatchPro 48 ports SC OS2 compatible APC iPLM (polarité B)

Boîtier alternatif MPO PatchPro 48 ports SC OS2 compatible APC iPLM (polarité B)

  • Disponibilité:
    EMEA | Asie-Pacifique
  • Statut:
    Actif
PPRO PP 1U 48F OS2 SA MPO ALT

Spécifications

Environnement

Intérieur

Applications recommandées

Câblage horizontal et de bâtiment pour l’application de correctifs intelligents (basés sur RFID). Prend en charge les applications actuelles et futures des catégories 6a et 6, telles que : 10GBase-T (10 Gigabit Ethernet), 1000Base-T (Gigabit Ethernet), 100 Base-T, 10 Base-T, FDDI, ATM

Poids

1.500 kg

Hauteur totale

45 mm

Largeur totale

485 mm

Profondeur totale

300 mm

Capacité maximale

24 ports duplex SC

Tests mécaniques

Description

Connexion face avant

Affleurant

Compatibilité des systèmes de connecteurs

SC

Plage de température de fonctionnement

-10°C À +60°C

Plage de température d'installation

-10°C À +60°C

Plage de température de stockage

-10 à 75°C

Matériaux

Description Material Color
Panel Zinc-coated Steel Black
Body of Fiber Adapter Plastic Green

Conformité normes TIA/EIA

ISO/CEI 11801-1:2017 ; FR 50173-1 Amd 1 Caregory 6A ; ANSI/TIA/EIA 568 C.2 Catégorie 6A

MII Order n°39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

EUP 50

Pièces connexes

Connectivité PatchPro, câbles de jonction MPO, cordons de raccordement à fibre optique

Emballage

Emballage individuel dans une boîte.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.51 Date de révision : 21-11-2024

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.51 Date de révision : 21-11-2024


Références des pièces

Article n° Couleur EAN
PPSAMPOR-ALT Noir 8719605123916

Ressources

Resources