Numéro de produit: REVConnect-Panneau-48P

Panneau de brassage RVMPPF2U48-REVConnect, vide, plat, 2U, 48 broches, UTP

Panneau de brassage REVConnect, vide, plat, 2U, 48 ports

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif
REVConnect-Panneau-48P

Spécifications

Applications recommandées

Pour utilisation avec les prises modulaires REVConnect

Hauteur totale

3.470 in

Largeur totale

19.000 in

Profondeur totale

2.000 in

Connexion face avant

Affleurant

Emballage

Emballé individuellement dans une boîte en carton

Poids

2.140 lb

Matériaux

Description Material Color
Panel Steel Black/White
Frame PC/ABS Black/White
Management Bar Steel Black
Clear Window Polycarbonate Transparent

Capacité maximale

48 Connecteurs

Plage de température d'installation

-10°C À +60°C

Plage de température de stockage

-40°C À +70°C

Plage de température de fonctionnement

-10°C À +60°C

Compatibilité des systèmes de connecteurs

KeyConnect

Directive UE 2011/65/EU (RoHS 2)

Oui

MII Order n°39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

EUP 50

Utilisation – Intérieur

Oui

Liste de sécurité

c(UL)us Listed

Pièces connexes

Prises modulaires REVConnect, REVConnect 10GXS, 10GXW, 3600, 2400, 1200 systèmes

Pièces incluses

8 cadres ; 8 fenêtres transparentes ; 1 étiquette ; 2 barres de gestion des câbles arrière ; 4 vis (10 x 32) ; 4 vis (12 x 24) ; 4 bandes Velcro ; 2 guides d'installation (anglais et français)

Notes

Pour une installation correcte, consultez le Guide d'installation PX106520 fourni avec le produit, ou visitez notre site Web à l'adresse http://www.belden.com.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.98 Date de révision : 03-12-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.98 Date de révision : 03-12-2025


Références des pièces

Article n° Couleur UPC
RVMPPF2U48BK Noir 611589238069

Ressources

Resources