Numéro de produit: Panneau universel WireNet

Panneau UTP/STP universel WN 24 ports, 1U, vide

Panneau universel WireNet 24 ports non blindé/blindé, 1U, vide

  • Disponibilité:
    EMEA
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Câblage horizontal et bâtiment. Prend en charge les applications actuelles et futures des catégories 5e, 6 et 6A, telles que : 10GBase-T (10 Gigabit Ethernet), 1000Base-T (Gigabit Ethernet), 100 Base-T, 10 Base-T, FDDI, ATM

Hauteur totale

45 mm

Largeur totale

483 mm

Profondeur totale

113 mm

Connexion face avant

Affleurant

Emballage

Emballage individuel dans une boîte.

Matériaux

Description Material Color
Panel Zinc-coated Steel Black
Body of connector Zinc-coated Steel Metal

Capacité maximale

24 connecteurs

Résistance diélectrique

1 000 V RMS à 60 Hz pendant 1 minute

Courant nominal

1.500 A

Résistance d'isolement

500 M-Ohm minimum

Résistance de raccordement

2,5 m-Ohm

Plage de température d'installation

-10°C À +60°C

Plage de température de stockage

-40°C À +70°C

Plage de température de fonctionnement

-10°C À +60°C

Compatibilité des systèmes de connecteurs

Keystone

Compatibilité fiche/prise

RJ45

Type de raccordement

Universel T568A/B

Conformité normes TIA/EIA

ISO/CEI 11801-1:2017 ; TIA 568-C.3

Environnement

Intérieur

Directive UE 2011/65/EU (RoHS 2)

Oui

MII Order n°39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

EUP 50

Pièces connexes

Prises WireNet (CU-J....) et cordons de raccordement (CU-LP....)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.32 Date de révision : 14-11-2024

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.32 Date de révision : 14-11-2024


Références des pièces

Article n° Couleur
NN-UNIV-E Noir

Ressources

Resources