Numéro de produit: BAT-ANT-N-MiMo5-9N-IP65

Monté sur support, 3x3, 5 GHz, 7 dBi

Antenne Wi-Fi MIMO directionnelle, planaire, polarisée linéairement, IEEE 802.11, 3 x 3 MIMO avec 3 ports pigtail, bande WLAN 5 GHz (5,15 à 5,935 GHz), pour applications extérieures et intérieures, IP66/67. Kit de montage mural et sur mât inclus. Adaptateurs SMA inclus.

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Disponibilité limitée/passive
BAT-ANT-N-MiMo5-9N-IP65

Spécifications

Cycle de vie

Disponibilité limitée/passive - le produit entre en fin de vie

Date de l’annonce de l’abandon

2025-03-31

Date de la dernière commande

2025-09-30

Date de la dernière livraison

2026-03-31

Date du dernier service

2028-03-31

Modules

Description Antenna Connector Frequency Band
Module 1 3x N plug (male) 5150-5935 MHz

Signal Gain

8 dBi (6,9 dBi en incluant la queue de cochon et le connecteur)

Dimensions (LxHxP)

101x81x36 mm

Poids

270 g

Garantie

24 mois (veuillez vous référer aux <a href="https://assets.belden.com/m/1424ddb7a3280e7a/original/Hirschmann-Automation-and-Control-GmbH-Terms-of-Guarantee.pdf"conditions de garantie </a pour des informations détaillées)

Garantie

2 ans

Utilisation – Intérieur

Oui

Documentation relative aux produit

https://www.doc.hirschmann.com

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.118 Date de révision : 20-02-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.118 Date de révision : 20-02-2026


Références des pièces

Article n° Type
943981013 BAT-ANT-N-MiMo5-9N-IP65